Centrales de detección de incendio
Panel de control de alarma de incendios inteligente IFP
El IFP-75 (rojo) y el IFP-75B (negro) son paneles de control de alarma contra incendios direccionables inteligentes (FACP) BOE BSF EJSFDU SFQMBDFNFOUT GPS UIF *'1 "$1.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El IFP-75 (rojo) y el IFP-75B (negro) son paneles de control de alarma contra incendios direccionables inteligentes (FACP) BOE BSF EJSFDU SFQMBDFNFOUT GPS UIF *'1 "$1. 5IF el IFP-75 tiene un circuito de línea (SLC) POF TJHOBMJOH para conectar detectores direccionables, que pueden admitir 75 sensores IDP/SK System Sensor ® y 75 módulos IDP/SK o 75 dispositivos Hashioki® SD por bucle. Dispositivos 5IF UPUBM QPJOU DBQBDJUZ GPS IDP BOE SK JT B máximo de 150 puntos por panel 6TJOH dispositivos SD capacidad de puntos UPUBM JT máximo de 75 puntos por panel
Funciones y ventajas:- Soporte de red para hasta 32 sitios
- Compatibilidad integrada con hasta 75 detectores IDP/SK y 75 módulos IDP/SK o 75 dispositivos SD SLC
- Pantalla LCD de cuatro líneas con 40 caracteres por línea
- Disponible en un armario rojo o negro
- UL -JTUFE 4
- CSFM: 7165-0559:0503
- FDNY COA# 6248