/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Controlador de Red Inteligente – INC Generación 2

    Intelligent Network Controller es el controlador principal del sistema VARIODYN® ONE PAVA, responsable de gestionar todos los componentes clave del sistema, incluidos amplificadores de potencia, líneas de altavoces y estaciones de llamada.

    Overview

    INC soporta 8 canales amplificadores con una capacidad máxima de 5 A de corriente por canal y puedes añadir hasta 48 líneas de altavoces usando 6 módulos de línea de altavoces con 8 líneas de altavoces cada uno en un solo INC. INC viene con un almacenamiento incorporado que puede usarse para almacenar tanto archivos de configuración como de audio. Las cuatro configuraciones diferentes disponibles en INC ofrecen flexibilidad para elegir el controlador con el módulo de extensión adecuado según tus necesidades.

    Características y Ventajas:
    • Soporta un mínimo de 8 a máximo 48 circuitos de altavoces por controlador mediante módulos de circuito de altavoces montables en campo con 8 circuito/módulo
    • Matriz de Altavoces Incorporada para asignar dinámicamente los canales de amplificador a circuitos de altavoces
    • Soporta 8 audios simultáneos por mando
    • Interfaz LED intuitiva que garantiza que puedas entender fácilmente el estado del sistema
    • INC-D con 8 puertos DAL y 14 GPIOs
    • INC-A con 6 entradas/salidas de audio con 14 GPIOs
    • INC - DANTE con puerto DANTE de 8 entradas y 8 salidas con 14 GPIOs
    • software fácil de usar para facilitar la puesta en marcha
    • Todos los controladores INC ofrecen protocolo Modbus sobre enlace serial (RS485) para integrarse con la interfaz Modbus de terceros