/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Central de Incendios IQ8Control C

    Interrumpido

    IQ8Control C cumple con los requisitos de seguridad y estándares de tecnología fiables. Cuenta con múltiples funciones como dimensiones compactas, amplia gama funcional, opciones de expansión, y excelente relación coste/rendimiento.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El panel de alarma de incendios IQ8Control C cumple con los más altos requisitos de seguridad para fines de detección complejos y estándares de tecnología fiables. Como solución polifacética dentro del segmento del mercado para la protección automática contra incendios en instalaciones pequeñas y medianas, el panel de control cuenta con múltiples funciones como dimensiones compactas, una amplia gama funcional y múltiples opciones de expansión, así como una excelente relación coste/rendimiento.

    El IQ8Control C es totalmente compatible con los paneles de control del sistema de alarma de incendios 8000. El diseño modular permite la integración flexible y fácil de usar de varios módulos, que se unen desde una sola unidad. Cada extensión del sistema y la fuente de alimentación de emergencia se pueden ajustar para adaptarse a los requisitos avanzados al agregar uno o más módulos.

    Ambas funciones garantizan una planificación individual y una solución preparada para el futuro en el ámbito de la tecnología de alarma de incendios. Si es necesario, el software del panel de control puede reemplazarse por una versión de actualización a través de la computadora.

    Características y Beneficios:
    • Tecnología de procesador de vanguardia
    • Longitud máxima del cable para esser bus: 3500 m
    • Herramienta de programación de alto rendimiento compatible con gráficos
    • Innovadora señalización de alarmas por medio de la nueva generación de detectores IQ8Quad
    • Admite la tecnología de radio IQ8Wireless y detectores IQ8Quad con dispositivos de alarma
    • Se puede conectar en red un máximo de 31 paneles de control a través de la red esser (500 kB)
    • Hasta dos bucles de esser bus, que pueden extenderse mediante espirales
    • Compatible con micromódulos para System 8000 e IQ8Control
    • Diseño modular que ahorra espacio
    Certificaciones:
    • EN54-2 / 4
    • VdS
    • CE
    • VDE 0833
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Silent Knight

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Silent Knight
    • Brand : ESSER|Silent Knight