/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio por mantenimiento programado el domingo 17 de mayo, de 1 a.m. a 11 a.m. EST (de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. GMT, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. CET y de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Centrales de detección de incendio

    Central de alarma de incendios de la gama DXc

    El DX Connexion es una mejora de la gama de centrales Morley-IAS Dimension. La serie Panel DX Connexion también incluye la unidad modular PCB y una tarjeta base.

    Overview

    Morley-IAS by Honeywell DX Connexion es una central detección y alarma de incendios compacta, de alto rendimiento, con muchas funciones y económica, diseñada para ayudar tanto al instalador como al usuario final en la protección de edificios de tamaño pequeño a mediano. El DX Connexion une las tradicionales cualidades de Morley-IAS de fiabilidad, flexibilidad y valor con características avanzadas y funcionalidad intuitiva. La central detección y alarma de incendios más potente y flexible de su clase. Solo hay que fijar la central en la pared, conectar el cableado de campo, encenderla y solamente pulsando el botón cinco veces puede tener un sistema de detección y alarma contra incendios que cumpla con la normativa. La gran pantalla gráfica del panel ofrece una estructura de menús clara que hace que todo el proceso de configuración inicial sea rápido, claro e intuitivo. La serie Panel DX Connexion también incluye la unidad modular PCB y una tarjeta base.

    Características y Beneficios:
    • Conecte en red hasta 16 bucles (paneles de bucle 16x1, paneles de bucle 8x2, paneles de bucle 4x4 o cualquier mezcla hasta un máximo de 16 bucles)
    • Una verdadera red de par a par y a prueba de fallos para una alta fiabilidad del sistema
    • Indicador LED de alarma de 40 u 80 zonas opcionales
    • Configuración fácil con 5 teclas
    • Gran pantalla LCD de color azul
    Certificaciones:
    • Con certificación BS5839
    • Con certificación EN6059
    • Con certificación EN54-2
    • Con certificación EN54-4
    • Con aprobación LPCB.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS