/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel de control Nano

    Interrumpido

    Nano es un panel direccionable analógico de un solo bucle con una interfaz de usuario intuitiva y un aspecto atractivo que ofrece una experiencia que hace que el sistema de alarma contra incendios sea fácil de usar y seguro de operar.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Nano es un panel direccionable analógico de un solo bucle con una interfaz de usuario intuitiva y un aspecto atractivo que ofrece una experiencia que hace que el sistema de alarma contra incendios sea fácil de usar y seguro de operar. Desde la instalación y la puesta en marcha hasta el uso diario, Nano ofrece una experiencia que hace que el sistema de alarma sea fácil de usar y seguro de operar. El aspecto del panel significa que Nano puede instalarse y verse bien en cualquier tipo de edificio. Nano opera la gama más reciente de dispositivos de lazo Vigilon de Honeywell Gent. Esto permite que un sistema pequeño se beneficie de la tecnología avanzada de detección de incendios de Gent y del rendimiento del lazo alimentado con rangos como S-Quad y S-Cubed, que incluyen potentes productos EN54-23. La herramienta de puesta en marcha Nano permite configurar una causa y un efecto simples, ya sea fuera de línea o en línea, utilizando una herramienta de puesta en marcha fácil de usar.

    Funciones y ventajas:
    • Nano es compatible con la gama de dispositivos alimentados por lazo de Gent
    • Todos los dispositivos se conectan al mismo bucle de dos núcleos; no se requieren circuitos de cableado de sirena independientes
    • Nano impulsa la tecnología de detección avanzada, incluida la gama completa S-Quad
    • Se pueden añadir dispositivos y gestionar los cambios del sistema a través de la interfaz del panel o la herramienta de puesta en marcha
    • La herramienta de puesta en marcha de Nano se ha desarrollado específicamente para mejorar el tiempo de configuración y puesta en marcha
    • El panel Nano tiene un diseño elegante que se adapta a cualquier edificio
    • La herramienta de puesta en marcha permite configurar un plan de reconfiguración de forma remota o in situ a través de una conexión USB
    Certificaciones:
    • EN54 partes 2 y 4
    • CPD
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent