/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    fire alarm control panels

    Panel de control extinguible de zona única

    Interrumpido

    El panel de control de extintor de zona única NFS3 EXT ofrece un valor y rendimiento excepcionales para todas las instalaciones de extinción de incendios fijas pequeñas y medianas con tres zonas de detección como estándar.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El panel de control de extintor de zona única NFS3 EXT ofrece un valor y rendimiento excepcionales para todas las instalaciones de extinción de incendios fijas pequeñas y medianas. Con tres zonas de detección como estándar, la liberación de extintor se puede configurar para activarse desde cualquier combinación de entradas de zona de detección para permitir (entre otras combinaciones) cualquier activación de dos de tres tipos, como sería necesaria para la detección en aplicaciones de vacío de techo, espacio y vacío de suelo.

    Las amplias opciones de configuración del NFS3 EXT permiten modificar la funcionalidad del sistema sin dejar de cumplir los requisitos del estándar de control para el equipo. El panel contiene una gran pantalla LED para facilitar la configuración y el control, que también muestra el tiempo restante hasta la liberación del extintor para mayor seguridad del usuario. El temporizador de cuenta regresiva se duplica en hasta siete unidades de estado remotas para proporcionar una indicación local del estado del sistema de extintor. Con todos los componentes electrónicos montados en una única placa de acero fácilmente extraíble, los paneles son robustos y fáciles de instalar.

    Funciones y ventajas:
    • Tres zonas de detección
    • Combinaciones de entradas configurables
    • Opciones configurables de retraso
    • Zona de no enclavamiento configurable
    • Temporizador de duración del extintor configurable
    • Pantalla del temporizador de cuenta regresiva
    • Repetidor remoto completo
    • Tarjeta de E/S auxiliar opcional
    • Control del ventilador extractor
    Certificaciones:
    • Cumple con EN12094-1 y EN54-2 y 4
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar