Centrales de detección de incendio
Panel de control Vigilon Compact Plus
Panel de control Vigilon Compact Plus de 1-2 lazos con tarjeta de 1 lazo y suministrado en negro. Baterías no incluidas: se necesitan 2 x 4015-514-YFR (Powersonic 12 V 12 Ah retardante de llama) para cumplir con las normativas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El software de Vigilon permite segmentar las áreas de red para evacuar o alertar el estado, o configurarlas con demoras preestablecidas. Totalmente compatible con la innovadora gama S-Quad de Honeywell Gent, una gama multisensor combinada con dispositivos de voz, sirena y alarma visual EN54-23 en una única unidad inteligente. El panel de control Vigilon Plus Repeat proporciona una visualización y control completos del sistema. Conectado al lazo de detección, el panel de repetición proporciona una solución rentable con requisitos mínimos para cableado e instalación. Los paneles de repetición se suministran completos con su propia fuente de alimentación de 72 horas. Baterías no incluidas: requiere 2 x 4015-514-YFR (retardante de llama Powersonic de 12 V y 12 Ah para cumplir con las regulaciones.
Funciones y ventajas:
- PSU EN54-4 integral y reserva de batería durante 24 horas
- La avanzada tecnología de detección de Vigilon y el poderoso procesamiento de software en el panel identifican rápidamente incendios reales
- Las herramientas de puesta en marcha basadas en PC permiten configurar planes complejos contra incendios
- La avanzada tecnología de tarjeta de lazo permite la supervisión y el diagnóstico del estado del sistema
- Registro de eventos extendido mediante tarjeta de memoria flash
- El panel de control tiene una interfaz de usuario simple con pantalla LCD que proporciona información precisa en una emergencia
- Las redes de múltiples paneles se pueden programar sin problemas como un solo sistema, lo que permite un diseño flexible y la gestión del sistema
- Opciones de programación flexibles disponibles en el panel
- Todos los dispositivos Vigilon se conectan al mismo lazo de dos núcleos, no se requieren circuitos de cableado de panel repetidor o sirena separados
- En caso de incendio o fallo, la tecnología direccionable analógica de Vigilon proporcionará un registro detallado de eventos
- Interfaz de usuario (GUI) gráfica basada en PC
- EN 54-2:1997 + A1:2006
- EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Otros
- Brand
- Gent
Otros
- Brand
- Gent
- Brand : Gent