Centrales de detección de incendio
Central de extinción Esser
Central de extinción tiene LEDs indicadores de estado del sistema y una pantalla con dos dígitos de la descarga del tiempo de operación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La central de extinción tiene LED indicadores de estado del sistema y una pantalla con dos dígitos de la descarga del tiempo de operación. Además, incorpora un botón de extinción manual, una señal de detección de gas y una tecla para seleccionar el modo manual, automático o fuera de servicio. Se puede programar completamente, en cuanto a períodos de espera y pausa, tiempos de descarga, zona cruzada, secuencia de extinción, etc. Incorpora circuitos de entrada para detectores convencionales, entrada para pulsador de parada o espera, pulsador manual, dispositivos de control como presostato, baja presión, puertas abiertas y anulación mecánica. Tiene circuitos de salida para indicar las diferentes etapas del sistema, salida de sirena con tres etapas: alerta, alarma y extinción, señal de detección de gas, doble circuito de extinción y circuitos de cierre de puertas y señalización del estado del sistema. De forma opcional, permite conectar los siguientes módulos: un módulo ITAC, un puerto serie VSN-232 de tarjeta y un comunicador IP.
Características y Beneficios:- Selección por modo manual, automático y fuera de servicio
- En espera y Pausa totalmente programables
- Anulación manual
- Salida de sirena con tres etapas
- 1134-CPD-045
- EN54-2
- EN54-4
- UNE EN 12094.1
Otros
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|NOTIFIER