/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel de control de 1 zona Xenex

    Interrumpido

    El sistema convencional de detección y alarma de incendios Xenex de Gent proporciona a los propietarios de instalaciones de edificios pequeños equipos de protección de calidad a un precio económico.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El sistema convencional de detección y alarma de incendios Xenex de Gent proporciona a los propietarios de instalaciones de edificios pequeños equipos de protección de calidad a un precio económico. El panel de control Xenex está disponible en un rango de 1 zona a 8 zonas.

    Funciones y ventajas:
    • Xenex despliega dispositivos en diseños de cableado radial convencionales utilizando un cable estándar de 2 núcleos
    • Las opciones del dispositivo incluyen una gama completa de detectores de humo, detectores de calor, sirenas, luces estroboscópicas y campanas
    • Las opciones de sirena incluyen base poco profunda, base profunda y tipo de sirena Bedhead
    • Para instalaciones en las que se requiere un alto grado de impermeabilidad, hay disponibles sirenas, sirenas y campanas con clasificación IP55
    • Las teclas de prueba de repuesto, las gafas de repuesto (paquetes de 10) y la función de verificación de falsa alarma para filtrar falsas alarmas se pueden seleccionar a través del software
    Certificaciones:
    • EN54: Partes 2 a 4
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    13270-02LB
    Panel de control Xenex: 0 ºC - 40 ºC (32 a 104 °F): 2 Circuitos de la sirena: 2,1 Ah: 2 Zona
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fire-13270-02lb-xenex-1-zone-control-panel-primaryimage
    13270-02LB
    Panel de control Xenex: 0 ºC - 40 ºC (32 a 104 °F): 2 Circuitos de la sirena: 2,1 Ah: 2 Zona
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fire-13270-02lb-xenex-1-zone-control-panel-primaryimage
    13270-04LB
    Panel de control Xenex: 0 ºC - 40 ºC (32 a 104 °F): 4 Circuitos de la sirena: 2,8 Ah: 4 Zona
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fire-13270-02lb-xenex-1-zone-control-panel-primaryimage
    13270-04LB
    Panel de control Xenex: 0 ºC - 40 ºC (32 a 104 °F): 4 Circuitos de la sirena: 2,8 Ah: 4 Zona
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fire-13270-02lb-xenex-1-zone-control-panel-primaryimage
    13270-08LB
    Panel de control Xenex: 0 ºC - 40 ºC (32 a 104 °F): 8 Circuitos de la sirena: 2,8 Ah: 8 Zona
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fire-13270-02lb-xenex-1-zone-control-panel-primaryimage
    13270-08LB
    Panel de control Xenex: 0 ºC - 40 ºC (32 a 104 °F): 8 Circuitos de la sirena: 2,8 Ah: 8 Zona
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fire-13270-02lb-xenex-1-zone-control-panel-primaryimage