Software de detección de riesgos
Interfaz del sistema ONYXWorks® Lite Fire
La interfaz de sistema de incendios ONYXWorks® Lite es la próxima generación en sistemas de prevención de accidentes para la supervisión de incendios a través de una red patentada.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La interfaz gráfica de usuario de Onyxworks-Lite proporciona los componentes de software y hardware para una aplicación de red no certificada por UL. La interfaz del sistema contra incendios ONYXWorks Lite está diseñada para proporcionar un aviso claro y preciso de los eventos del sistema contra incendios. La precisión de ese anuncio permite al personal que responde identificar la ubicación de un evento de prevención de accidentes de forma rápida y precisa. El software ONYXWorks Lite es una interfaz gráfica de alto rendimiento capaz de mostrar todos los eventos y puntos de la red. La estación de trabajo utiliza Microsoft® Windows® 10 (64 bits, Enterprise). Se presenta al operador un aspecto y operación uniformes para todos los equipos supervisados. El software ONYXWorks Lite tiene la capacidad de monitorear hasta cuatro paneles de control de alarma de incendios Notifier y es una adición ideal a una red NOTI•FIRE•NET™, cuando se requiere supervisión de la red y control.
Funciones y ventajas:- Interfaz de usuario
- Configuración de sistema
- Notificación y respuesta del evento
- Acceso seguro
- Funciona con Microsoft® Windows® 10 (64 bits, Enterprise)
- ISO 9001