/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de funcionamiento e indicación

    Interfaz de comandos de ONYXWorks Fire Systems:

    Interrumpido

    La interfaz de comando de sistemas de incendios es la próxima generación en gestión de prevención de accidentes para el control y la supervisión centralizados del sistema de alarma contra incendios

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El sistema ONYXWorks es un componente ideal de un Centro de Comando contra Incendios para el estado del sistema contra incendios en tiempo real y las opciones de control del sistema. La pantalla gráfica intuitiva permite al personal identificar, investigar y responder rápidamente a los eventos de alarma con una mínima formación del operador.

    Funciones y ventajas:
    • Admite hasta 200 puertas de enlace inteligentes, con 200 nodos por puerta de enlace
    • Usuarios remotos máximos: 50
    • Capacidad de puntos: 250 000
    • Capacidad de archivo de histórico: 2,5 millones de registros
    • La interfaz personalizable proporciona flexibilidad para mostrar la información según se desee
    • Admite dos monitores
    • Los iconos y áreas configurables proporcionan una fácil visualización
    • gráfica y de texto de todos los eventos fuera de lo normal
    • Pueden representarse visualmente seis estados para cada dispositivo de entrada
    Certificaciones:
    • CAN/ULC S527
    • CAN/ULC S559
    • UL 1076 (Robo)
    • UL 2017 (Señalización de uso general)
    • UL 2572 (Notificación masiva)
    • UL 294 (Control de acceso)
    • UL 864 (Incendio)
    • UL 864 UUKL (Estación de control de humo de bomberos)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER