Cables de controlador
Cable de conexión de 16 pines
Los cables de conexión están disponibles con 16 pines para bloqueo de seguridad 509X y enchufe conectado en un lado con una longitud de 10 m (328 pies).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los bloqueos de seguridad del motor bloquean automáticamente la puerta después de cerrarla. No se puede olvidar el bloqueo de la puerta, lo que proporciona el nivel más alto de protección contra intrusiones. Operación motorizada del pestillo y el perno, lo que permite utilizar el bloqueo del motor en conexión con las puertas accionadas por motor.
La función de salida de emergencia garantiza una oportunidad segura de escape, ya que la puerta se puede abrir desde el interior en cualquier momento. La unidad de control permite un cómodo control remoto. El bloqueo del motor se puede combinar fácilmente con sistemas de control de acceso y otros sistemas de puertas.
Funciones y ventajas:- 16 pines
- Para bloqueo de seguridad 509X
- Con enchufe acoplado en un lado
Otros
- Cable Length
- 10 metre
- Brand
- Honeywell Security
- Connector 1 Shape
- Plug
- Connector 1 Type
- 16-Pin ampere
Otros
- Cable Length
- 10 metre
- Brand
- Honeywell Security
- Connector 1 Shape
- Plug
- Connector 1 Type
- 16-Pin ampere
- Cable Length : 10 metre
- Brand : Honeywell Security
- Connector 1 Shape : Plug
- Connector 1 Type : 16-Pin ampere