/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Programadores de controlador

    Programador LCD VESDA®

    Interrumpido

    Los programadores VESDA® LCD están dirigidos por menú, lo que permite al usuario configurar, poner en marcha y realizar el mantenimiento de su sistema de detección de humo por aspiración VESDA cómodamente, además de programar cada detector.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los programadores VESDA® LCD están dirigidos por menú, lo que permite al usuario configurar, poner en servicio y realizar el mantenimiento de su sistema de detección de humo por aspiración VESDA cómodamente, además de programar cada detector. Solo se necesita un programador para dar soporte a toda la red.

    Al igual que las pantallas remotas, los programadores se pueden montar dentro de un detector o en una ubicación remota. También hay versiones portátiles disponibles para enchufar a una toma VESDAnet™ ubicado en un detector o en un área remota. Están diseñadas específicamente para un cómodo mantenimiento y diagnóstico del Servicio in situ.

    Funciones y ventajas:
    • Sistema de menú fácil de usar
    • Disponible en varios idiomas
    • Acceso de punto único a todo el sistema VESDAnet
    • Simulación de alarmas y fallos
    • Muestra el orden de cableado
    • Localiza fallos de comunicaciones.
    • Seguridad de contraseña
    • Montaje manual o remoto
    • Desconexión automática cuando está inactivo
    • Pantalla LCD con iluminación de fondo
    Certificaciones:
    • Con homologación UL
    • Con homologación ULC
    • Con aprobación FM
    • Con aprobación CSFM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER