/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Soportes y herrajes de carcasa

    Módulo de relés ANN-RLY

    Interrumpido

    Las abrazaderas de montaje ANN-MBRLY se utilizan con aplicaciones del panel de control de alarmas de incendio (FACP) NOTIFIER® NFW2-100.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo de relé ANN-RLY proporciona 10 relés programables de forma C cuando se utilizan con un FACP (panel de control de alarmas de incendio) compatible. El módulo ANN-RLY puede montarse dentro del chasis de la tarjeta de circuitos principal FACP o en el área de la batería de la carcasa mediante una abrazadera de montaje opcional con la referencia: ANN-MBRLY.

    El ANN-RLY y el FACP se comunican a través de una interfaz de serie de dos cables que emplea el formato de comunicación ANN-Bus. Se utilizan dos cables adicionales para la alimentación de 24 V CC. Se puede utilizar un único cable no blindado de cuatro conductores para comunicaciones de alimentación y datos.

    Funciones y ventajas:
    • ANN-RLY se conecta al terminal ANN-BUS en el FACP y requiere una programación mínima.
    • Proporciona 10 relés de forma C programables.
    • Diez relés de forma C se pueden programar para diversas funciones- Alarma, Problema, Supervisión, Pérdida de CA, Retardo del flujo de agua, Zonas de entrada y alarma silenciosa.
    • Compatible con MS9600LS, MS-9600UDLS, MS-9200UDLS, MS-9050UD, MS-5UD-3, MRP-2001, MRP-2002 y MS-10UD-7.
    • Puede recibir alimentación de 24 V CC del FACP anfitrión o mediante fuente de alimentación remota
    • Pueden conectarse hasta ocho dispositivos ANN-BUS al ANN-BUS de cada FACP.
    Certificaciones:
    • Aprobado por FM UL:S2424
    • Departamento de bomberos de Nueva York: #COA 6177
    • CSFM: 7120-0075:0222
    • MEA: 333-07-E
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER