/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Soportes y herrajes de carcasa

    Annunciator Flush Box- 1B

    Interrumpido

    The Annunciator Flush Box-1B (black) provides for the remote mounting of a single annunciator module in a flush-mount enclosure.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    The Annunciator Flush Box-1B (black) provides for the remote mounting of a single annunciator module in a flush-mount enclosure. Knockouts are provided for use with 1/2" (1.27 cm) conduit. The ABF-1B includes a painted black metal trim plate [11" (27.94 cm) high x 6.25" (15.875 cm) wide], mounting hardware, and an adhesivebacked annunciator label for the dress plate. 9.938" (25.24 cm) high x 4.625" (11.75 cm) wide x 2.5" (6.35 cm) deep.