/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Soportes y herrajes de carcasa

    Interruptor de llave del anunciador

    Interrumpido

    Los interruptores de llave del anunciador proporcionan seguridad de acceso para los interruptores de control de la pantalla LCD-160. El kit de interruptor de llave incluye llave, hardware y una etiqueta de anunciador.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los interruptores de llave del anunciador proporcionan seguridad de acceso para los interruptores de control de la pantalla LCD-160. El kit de interruptor de llave incluye llave, hardware y una etiqueta de anunciador. Los interruptores de llave anunciador serie ACS proporcionan una línea modular de productos para anunciar y controlar los paneles de control inteligente de alarmas contra incendios de la serie NOTIFIER ONYX, los anunciadores de control de red y los paneles direccionables heredados NOTIFIER. La línea ACS proporciona conjuntos de LED para indicar el estado del punto y, en algunas versiones, interruptores para controlar el estado de los circuitos de salida. Estas unidades ACS utilizan una interfaz serie y pueden ubicarse a distancias de hasta 1828,8 metros (6000 pies) del panel.

    Funciones y ventajas:
    • Modo de control de altavoz para uso con XPIQ
    • Compatible con anunciadores existentes
    • LED programables en color
    • Las resistencias de final de línea incorporadas se pueden activar/desactivar programando un interruptor
    • Opción de alarma/circuito encendido y LED de problema por punto u opción de solo alarma más densa
    • Indicador LED de problemas del sistema
    • Indicador LED de encendido/en línea
    • La alarma y el problema suenan con flash de nuevas condiciones
    • Electrónica controlada por microprocesador, totalmente supervisada
    • Etiquetas personalizadas deslizables, con letras de programa de etiquetas o de tipografía estándar.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER