/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Soportes y herrajes de carcasa

    Conjunto de armarios de tamaño D de E3 Series®

    Interrumpido

    Los armarios E3 Series® ofrecen variadas opciones de armario para alojar los sistemas del panel de control de alarmas de incendio de la serie E3 o S3.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El sistema de evacuación de emergencia ampliable E3 Series® de Gamewell-FCI ofrece varias opciones de tamaño de armario. El sistema E3 Series es un diseño modular que permite una amplia gama de configuraciones para formar un sistema de alarma de incendio integrado y distribuido. Estas opciones de armario permiten instalaciones sólidas y modernas. El conjunto de armario E3 Series es un receptáculo compacto instalado en la pared. Un armario típico incluye una caja posterior y una puerta exterior con cierre. Además, hay varias opciones de puerta interior y placas de montaje para acomodar una variedad de subconjuntos de E3 Series. Cada caja posterior de armario incluye patrones de montaje para placas que permiten al instalador organizar y fijar los subconjuntos a la caja posterior. Los orificios de la caja posterior también están colocados en múltiples puntos para permitir el acceso de un conducto al interior del armario

    Funciones y ventajas:
    • Certificación sísmica IBC
    • Caja trasera de acero calibre 16
    • Ofrece armarios disponibles en negro o rojo
    • Proporciona puertas exteriores e interiores extraíbles
    • Incluye una banda de unión interior de la puerta utilizada para proporcionar continuidad eléctrica para la conexión a tierra
    • Caja posterior y pernos de conexión a tierra de la puerta suministrados que proporcionan una conexión a tierra positiva. Puerta de apertura de 180° con espacio libre completo
    • Diseñado con una puerta de apertura de 90° sin espacio libre
    • Contiene un cierre de llave con un cierre de cuarto de vuelta
    • Accesorios de anillo de ajuste opcionales disponibles
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S1869
    • UL 864, edición 10
    • UL 2572, edición 2
    • Con aprobación MEA: 6177
    • MEA FDNY: COA# 6077 CSFM: 7165-1703-0125
    • Con aprobación FM: 3025415
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Brand : Gamewell-FCI
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    E3BB-BD/INCC
    Carcasa, Combinación FuegoACU, Negro, Tamaño D
    E3BB-BD/INCC
    Carcasa, Combinación FuegoACU, Negro, Tamaño D
    E3BB-BD/INX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-e3-series-cabinets-backbox-primaryimage
    E3BB-BD/INX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-e3-series-cabinets-backbox-primaryimage