Soportes y herrajes de carcasa
Placa de montaje del módulo del transpondedor serie E3
Las placas de montaje del módulo del transpondedor de la serie E3 se utilizan en el gabinete de la serie E3. El sistema de evacuación de emergencia ampliable E3 Series de Gamewell-FCI ofrece varias opciones de tamaño de armario.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las placas de montaje del módulo del transpondedor de la serie E3 se utilizan en el gabinete de la serie E3. El sistema de evacuación de emergencia ampliable E3 Series de Gamewell-FCI ofrece varias opciones de tamaño de armario. Además, hay varias opciones de placas de montaje para acomodar una variedad de subconjuntos E3. Cada caja posterior de armario incluye patrones de montaje para placas que permiten al instalador organizar y fijar los subconjuntos a la caja posterior. Las placas de montaje del módulo del transpondedor están disponibles en tamaños “C” y “D”.
Funciones y ventajas:- Disponible en tamaño C y D
- Fuente de alimentación PM-9/PM-9G
- Interfaz de bucle ILI-MB-E3
- ILI-MB-E3/LI95-MB-E3/ANX adicional
- Comunicador digital DACT-E3
- Repetidor de red ONE RPT-E3
- Amplificador de la serie AM-50
- CSFM: 7165-1703-0125
- Con aprobación FM: 3025415
- Certificación ISO 9001
- Con aprobación MEA: 6177
- MEA FDNY: COA# 6077
- Certificación UL: S1869 ULS 864, 10.ª edición UL 2572, 2.ª edición
- Certificación sísmica VMA
_blank
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión