Soportes y herrajes de carcasa
Sistema de control modular
El sistema de control modular PW-Series es una arquitectura de hardware de control de acceso avanzado capaz de proporcionar soluciones para aplicaciones de grandes empresas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El sistema de control modular PW-Series es una arquitectura de hardware de control de acceso avanzado capaz de proporcionar soluciones para aplicaciones de grandes empresas. El controlador inteligente (PW6K1IC, PW6K1ICE o PWEP 1502) proporciona alimentación y flexibilidad con su arquitectura de 32 bits, conexión TCP/IP, memoria flash, amplia base de datos local de titulares de tarjetas y alta compatibilidad con lectores y módulos de E/S. Los controladores inteligentes ofrecen operación sin conexión, ya que las decisiones de control de acceso son independientes de la red o del software Pro-Watch. La escalabilidad, compatibilidad y los tres tipos diferentes de controladores inteligentes permiten crear combinaciones infinitas para cualquier escenario, segmento o nicho de aplicación. En caso de una arquitectura inteligente distribuida basada en bus RS485, se prefieren las interfaces/paneles conectados al bus. Los controladores inteligentes de la serie PW admiten cualquier combinación de placas de lector o de E/S para monitorizar puntos de entrada de alarma, puntos de salida de relé e interfaces de lector de control de accesos. Gracias a su diseño modular, se puede modificar el sistema para que se adapte a una amplia gama de aplicaciones, mientras se optimizan el coste y el espacio de montaje.
Características y Beneficios:- Hasta 12 intervalos por zona horaria, en la que cada intervalo es una hora de inicio, hora de finalización y mapa de día
- Cálculo automático de años bisiestos y horario de verano
- ID usuario de 19 dígitos (64 bits) –PW6000/PW6101/PWEP1502
- Soporte para números de tarjeta largos FIPS (normativa federal de procesamiento de información del gobierno de EE. UU.)
- Fechas de activación y desactivación por tarjeta
- Hasta 32 niveles de acceso por tarjeta o zonas de horario individual por lectores
- La arquitectura de hardware modular aporta flexibilidad y capacidad de expansión
- La memoria flash permite descargar nuevas versiones de firmware desde el ordenador host a los controladores mediante la red central
- Una amplia base de datos local de controladores permite que el controlador tome decisiones de control de acceso en tiempo real, sin que sea necesario comunicarse con el servidor
- Inteligencia distribuida
- Función de puerto de comunicación redundante que permite la comunicación de la ruta secundaria si el principal falla
- Fácil instalación del controlador de puerta de ángulo SI (IP A LA PUERTA) por compatibilidad con PoE (PW6K1ICE, PW6K1R1E y PWEP1502)
- UL294/UL1076
- Figura en UL
- Con certificación CE
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security