Soportes y herrajes de carcasa
Placa de revestimiento con anunciador gráfico
Las placas de revestimiento del anunciador gráfico se utilizan cuando la pantalla gráfica de 10" está montada en la fila superior/excepto la fila superior de un armario de la Serie CAB-4.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La pantalla de control de red (NCD) es la próxima generación de anunciadores de control de red para la red NOTI, FIRE, NET. Con un nuevo diseño moderno y contemporáneo, la NCD satisface las necesidades estéticas de los edificios actuales. La intuitiva pantalla táctil en color de 10” 1024 x 600 proporciona información codificada por colores sobre el estado detallado del sistema y la información de puntos. Es compatible con los nodos de la serie ONYX, como los paneles de control de alarma contra incendios NFS2-3030, NFS-320 y NFS2-640, así como con el NCA-2. La NCD proporciona capacidades de control y visualización del sistema para todos los nodos de red o para algunos seleccionados.
Funciones y ventajas:- Placa de revestimiento con anunciador gráfico
- Se utiliza cuando la pantalla gráfica de 10 pulgadas está montada
- CSFM: 7300-0028:0507
- Aprobado por FM
- ISO 9001
- Homologado por UL: S635
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER