/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Soportes y herrajes de carcasa

    Módulo de comunicaciones GT40

    Los nuevos módulos de comunicaciones GT40 son soluciones de comunicaciones que cumplen con todas las normas y que se han desarrollado para la serie Galaxy® Dimension de sistemas de alarma de intrusiones

    Overview

    Las ventajas de las señales de comunicaciones por GPRS son numerosas. GPRS es la solución perfecta para sistemas en donde se necesita una vía de señalización en zonas con escasa o ninguna infraestructura (por ejemplo, residencias de vacaciones, estaciones de alimentación remota, etc.). Ofrece una vía de señalización secundaria fiable en caso de que la línea principal (PSTN/IP) se desconecte, por lo que, incluso aunque la línea PSTN sufra un acto de sabotaje, GPRS no se verá afectado, ya que utiliza una frecuencia de radio protegida para buscar la vía de señal más potente a fin de garantizar una correcta transmisión de la señal. Una supervisión frecuente de la vía de la señal IP/GPRS ofrece una garantía aún mayor. También es posible ahorrar costes. En sistemas de grado de seguridad 3, el uso de los módulos GT-40, aprobados para ATS-6, solo necesita una vía de señalización principal, lo que elimina los costes asociados con la gestión de una vía PSTN/IP secundaria. Los módulos, además, permiten el uso de direcciones IP públicas dinámicas, que suelen tener un coste menor que las fijas. Los usuarios finales buscan, cada vez más, capitalizar sus infraestructuras de IT existentes y beneficiarse de la rentabilidad en cuanto a coste y recursos a la hora de implementar nuevos sistemas de control de edificios. La señalización de comunicaciones en los sistemas de seguridad puede aprovechar fácilmente las infraestructuras existentes con las comunicaciones IP y GPRS. Los módulos GT-20 y GT-40 ofrecen una señalización de alarmas fiable y funciones de mantenimiento remoto a través de IP/Ethernet LAN o WAN y GPRS. Estos módulos compactos, fáciles de instalar, configurar y utilizar, se conectan directamente con el panel de Galaxy Dimension a través del bus de datos RS485 y se pueden programar mediante el panel, usando las interfaces de usuario de Galaxy. Asimismo, los módulos se pueden programar desde el software Remote Servicing Suite (RSS) de Galaxy. Apenas son necesarios conocimientos informáticos para instalar una solución GT-20 o GT-40 y, gracias a las excelentes funciones de diagnóstico, los fallos se resuelven de forma rápida y sencilla mientras se programa el módulo. Para que la instalación sea aún más cómoda, es posible llevar a cabo tareas de diagnóstico y mantenimiento de forma remota utilizando el software RSS. A través de los módulos, se permite una configuración completa del panel desde el software RSS

    Características y Beneficios:
    • Programación directa y remota:
    • Instalación sencilla y rápida
    • Potente herramienta de diagnóstico
    • Tecnología fiable
    • Varias opciones de comunicación a través de GPRS y Ethernet
    • Compatibles en todos los paneles de control Galaxy Dimension versión 6.75 en adelante
    • Cumplimiento total de las normas EN
    • Los módulos GT-20 y GT-40 se pueden programar desde el software Remote Servicing Suite de Galaxy.
    Certificaciones:
    • EN50131-1
    • EN50136
    • ATS 6