Soportes y herrajes de carcasa
Caja del transformador HPTCOVER
Las carcasas de transformadores HPTCOVER se utilizan en aplicaciones en las que la instalación requiere que un transformador enchufable se fije de forma segura a una toma de pared de CA.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las carcasas de transformadores HPTCOVER se utilizan en aplicaciones en las que la instalación requiere que un transformador enchufable se fije de forma segura a una toma de pared de CA. Este armario de acero se monta sobre cualquier toma de pared dúplex y se acopla como una placa de pared eléctrica. Dos tornillos fijan la cubierta a la carcasa para evitar el acceso no autorizado al transformador enchufable. Con tres prácticos orificios para conductos de media pulgada en la parte inferior, lateral y posterior, el cableado de bajo voltaje puede salir fácilmente a un panel de alarma o dispositivo que requiere alimentación.
Funciones y ventajas:- Protege el transformador enchufable de la desconexión accidental de CA
- Material de construcción de acero de calibre 16 con acabado en polvo granulado negro
- Tres cómodos orificios de 1,27 cm (media pulgada) situados en la parte inferior, lateral y trasera del armario
- Tornillos de montaje en la cubierta frontal para evitar el acceso no autorizado
- Requiere un tiempo de instalación mínimo
- Diseñado para montarse de forma segura sobre la mayoría de las placas de pared eléctricas estándar
- Certificación UL (Accesorio de unidad de control): S24562
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER