/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Soportes y herrajes de carcasa

    Caja de interfaz de plástico grande

    Las cajas de interface grandes se utilizan para montar módulos de interface S4. Consta de una caja de plástico con una dimensión de 245 mm x 227 mm x 77 mm (9,65 x 8,94 x 3,03 in).

    Overview

    Las cajas de interface grandes se utilizan para montar módulos de interface S4. Consta de una caja de plástico con una dimensión de 245 mm x 227 mm x 77 mm (9,65x8,94x3,03 in).

    Funciones y ventajas:
    • Caja de plástico
    • Caja grande
    Certificaciones:
    • CE
    • LPCB