/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Soportes y herrajes de carcasa

    Caja de montaje de módulos direccionables M200

    Caja de montaje para módulos direccionables M200 con pasacables de 20 mm; consta de una parte posterior de plástico blanco y una cubierta transparente negra.

    Overview

    Caja de instalación en pared para módulos direccionables M200 con pasacables de 20 mm; consta de una parte posterior de plástico blanco y una cubierta transparente negra. Apto para todo tipo de módulos M200.

    Funciones y ventajas:
    • Plataforma mecánica común para versiones de montaje en caja, panel y guía DIN
    • LED tricolores
    • Aisladores de cortocircuito incorporados
    • Interruptores de dirección de década visibles y seleccionables en dos planos
    • Visibilidad LED de gran ángulo
    Certificaciones:
    • BOSEC genehmigt: Con aprobación LPCB
    • Con aprobación VdS
    • Con aprobación BOSEC: TCC 2 - K 466-e
    • Con aprobación GEA GEI 1 1-082 y CEA GEI 1-084
    • Diseñado para cumplir con VdS 2489.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER