Soportes y herrajes de carcasa
Accesorio de dispositivo operativo Touch Center Plus
El dispositivo operativo Touch Center y accesorios incluye una caja metálica de montaje en mampostería de LED/LCD/teclado táctil, marco FM, parte superior de consola, base de consola, bisel táctil, fondo de caja, caja de instalación empotrada.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El dispositivo operativo Touch Center y accesorios incluye una caja metálica de montaje en mampostería de LED/LCD/teclado táctil, marco FM, parte superior de consola, base de consola, bisel táctil, fondo de caja, caja de instalación empotrada. El dispositivo operativo gráfico recientemente desarrollado Touch Center plus, como sucesor de Touch Center Tuxedo, ofrece un uso simple, rápido y seguro y una interfaz de usuario intuitiva. El Touch Center plus para BUS-2 permite que el sistema de detección de peligros del usuario se gestione mediante diálogo intuitivo.
Carcasas de caja metálicas de acero galvanizado para montaje empotrado de teclados LED/LCD o táctiles que se montarán en las paredes antes del enlucido y se utilizarán para el registro posterior de las cajas de montaje de pared hueca 013046, 013047 o 013 048. Debido a su capacidad de atornillado de todos los bordes, cualquier montaje modular es posible en todas las direcciones. Los marcos FM se utilizan para la instalación empotrada del Touch Center plus o uno de los teclados MB-secure, para cubrir los comienzos de pared. Para este fin, los marcos se sujetan mediante lengüetas de bloqueo en el teclado. Si es necesario, p. ej., para irregularidades en la pared, los marcos también se pueden montar directamente en la pared. Los marcos FM para TC plus son, por lo tanto, un complemento útil cuando se trata de ocultar los antiestéticos comienzos de borde o si se desea un cierto énfasis visual en el teclado. Por ejemplo, cuando el Touch Center plus se utiliza como marco de imagen digital.
Se puede cumplir con dos requisitos con este accesorio del tablero de la consola. Por un lado, los tableros de la consola se usan en combinación con la “base de la consola” 013053 para la construcción de un alojamiento en forma de escritorio para montaje en pared o mesa y por el otro lado, los tableros se pueden usar como repuesto para la carcasa trasera 013043 o la carcasa trasera profunda 013040. En esta función, los teclados tienen una estética de alta calidad que se adapta aún mejor al entorno respectivo. Los tableros de la consola se pueden utilizar con el Touch Center plus o con los teclados MB-secure.
La base de la consola es necesaria en combinación con el tablero de la consola 013052, para crear una carcasa de consola para el montaje en pared o mesa. Por tanto, la forma inclinada de la consola del teclado ofrece ventajas ergonómicas en cuanto a presentación visual y operación. Otra ventaja es que, debido al mayor espacio de conexión, también son posibles aplicaciones especiales, por ejemplo, la implementación de un divisor PoE en la realización de un terminal TR. Además, la abertura trasera de la base de la consola es lo suficientemente grande para cubrir, por ejemplo, cajas de interruptores estándar.