Soportes y herrajes de carcasa
Panel de control Vigilon
Los paneles de control de lazo Vigilon 1-6 pueden alojar hasta 200 dispositivos en cada lazo. El panel está disponible en modo de reserva las 24 o 72 horas. Las opciones de red avanzadas permiten redes multidominio de hasta 250 paneles.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los paneles de control de lazo Vigilon 1-6 pueden alojar hasta 200 dispositivos en cada lazo. El panel está disponible en modo de reserva las 24 o 72 horas. Las opciones de red avanzadas permiten redes multidominio de hasta 250 paneles.
La pantalla de retroiluminación de 8 líneas por 40 caracteres de Vigilon presenta una clara indicación de la ubicación de los incendios o fallos. Para cumplir los requisitos de BS 5839 Parte 1: 2002, el panel también tiene una indicación zonal independiente. Consta de 32 LED de incendio que ofrecen una indicación general “de un vistazo” sin necesidad de intervención manual por parte de los bomberos. El Panel Vigilon estándar tiene batería en espera las 24 horas y un máximo de 4 bucles y una tarjeta de red. El panel mejorado puede ofrecer 6 bucles y una tarjeta de red, así como un máximo de 72 horas de batería en espera.
Otros
- Brand
- Gent
Otros
- Brand
- Gent
- Brand : Gent