Tarjetas de memoria y almacenamiento digital
Solución de almacenamiento de vídeo RAID de la serie HERN
La solución de almacenamiento de vídeo RAID serie HERN ayuda a garantizar que haya un vídeo disponible cuando más se necesita y se aplica a una variedad de aplicaciones con la capacidad bruta de almacenar datos de vídeo de un gran número de cámaras.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La solución de almacenamiento de vídeo RAID de la serie HERN aprovecha la experiencia y la tecnología del sector de TI y almacenamiento, al tiempo que ofrece una variedad de configuraciones para aplicaciones de grabación y archivado de vídeo con grabadores en red (NVR) MAXPRO®. La solución de almacenamiento de vídeo ofrece un equilibrio rentable de la capacidad de almacenamiento y satisface los estrictos requisitos de disponibilidad de datos para un sistema de vídeo digital de clase empresarial. La solución de almacenamiento de vídeo RAID serie HERN ayuda a garantizar que haya un vídeo disponible cuando más se necesita y se aplica a una variedad de aplicaciones que ofrecen capacidad bruta de almacenar datos de vídeo de un gran número de cámaras.
Funciones y ventajas:- Soporte de expansión JBOD a través de una placa de expansión
- Gestión remota simplificada con gestión integral incorporada basada en la web
- Compatibilidad con RAID 5 y RAID 6: protección frente a un fallo catastrófico de una o dos unidades
- La asignación y el enmascaramiento de LUN aportan flexibilidad para múltiples aplicaciones y soporte de SO en el mismo subsistema de almacenamiento
- La arquitectura abierta proporciona el soporte más completo del sector para unidades de disco duro SATA e interfaces de gestión basadas en estándares, incluido SNMP
- Conformidad con la NDAA, sección 889*
- * No contiene ningún contenido ni material de ninguna empresa o sus subsidiarias prohibido según la Sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA) de los EE. UU. y puede utilizarse como parte de sistemas de vídeo que cumplan con la Sección 889 de la NDAA
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security