/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Monitores y pantallas

    Relé del módulo de pantalla 12

    Interrumpido

    Los módulos de pantalla ofrecen indicación en tiempo real del estado de un detector VESDA. Tienen una pantalla de gráfico de barras vertical de 20 segmentos, pantalla numérica de 2 dígitos, sirena sonora, alarmas de borrado e indicadores de fallo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de pantalla ofrecen indicación en tiempo real del estado de un detector VESDA. Tienen una pantalla de gráfico de barras vertical de 20 segmentos, pantalla numérica de 2 dígitos, sirena sonora, alarmas de borrado e indicadores de fallo. También tienen 4 teclas de botón para controlar el detector y el modo de la pantalla. El módulo de pantalla se puede montar en una unidad de detector, una caja de montaje remoto o un bastidor secundario de 48,26 cm (19 in). Se pueden configurar varias pantallas para mostrar información de un solo detector en varias ubicaciones.

    Funciones y ventajas:
    • Permite el control de zona del detector VESDA asignado
    • LED de alarma de alta intensidad
    • Opción de relé remoto
    • Pantalla de gráfico de barras vertical de 20 segmentos
    • Indicadores de umbral de alarma
    • Sirena incorporada para advertencia sonora
    Certificaciones:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • LPCB
    • VdS
    • ActivFire
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER