/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Monitores y pantallas

    Módulo de monitor direccionable Farenhyt

    Honeywell proporciona módulos de monitor direccionable Farenhyt para usar con paneles Silent Knight de control de alarmas contra incendios de la serie IFP.

    Overview

    El módulo de monitor direccionable Farenhyt actúa como una interfaz para dispositivos de contacto, como interruptores de flujo de agua y pulsadores. El monitor IDP admite cableado supervisado Clase A o Clase B al dispositivo de carga. Los detectores de humo convencionales de 4 hilos se pueden supervisar para detectar condiciones de alarma y problemas.

    Funciones y ventajas:
    • Monitor de un solo contacto
    • Compatibilidad con cableado de clase A y clase B
    • Totalmente supervisado
    • El LED de estado controlado por panel parpadea en verde en estado normal y permanece en rojo fijo en alarma
    • Atractiva placa de cubierta color marfil
    • Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
    • Tornillos SEMS para facilitar el cableado
    Certificaciones:
    • UL
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    IDP-MONITOR.
    Módulo de monitor, 15 a 32 V CC, 350 uA, 0 a 49 C
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-idp-monitor-farenhyt-addressable-monitor-module-primaryimage
    IDP-MONITOR.
    Módulo de monitor, 15 a 32 V CC, 350 uA, 0 a 49 C
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-idp-monitor-farenhyt-addressable-monitor-module-primaryimage