Monitores y pantallas
Módulo de monitor de peso ligero Farenhyt
Honeywell proporciona módulos de monitor direccionable serie Farenhyt para usar con paneles Silent Knight de control de alarmas contra incendios de la serie IFP.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El módulo de monitor serie Farenhyt actúa como una interfaz para dispositivos de contacto, como interruptores de flujo de agua y pulsadores. El IDP-Minimon admite cableado supervisado de clase B al dispositivo de carga. Los detectores de humo convencionales de 4 hilos se pueden supervisar para detectar condiciones de alarma y problemas.
Funciones y ventajas:- Monitor de un solo contacto
- El tamaño pequeño y ligero permite opciones de montaje flexibles
- Soporte para cableado de clase B
- Totalmente supervisado
- Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
- Comunicaciones analógicas
- UL