/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Monitores y pantallas

    Panel de lazo inteligente LCD Gamewell-FCI

    Interrumpido

    El panel de bucle inteligente LCD Gamewell-FCI (LCD-SLP) es un anunciador de pantalla táctil utilizado con los sistemas S3, E3 Series®

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El panel de bucle inteligente con pantalla de cristal líquido Gamewell-FCI (LCD-SLP) es un anunciador de pantalla táctil utilizado con los sistemas S3 Series y E3 Series®. El LCD-SLP proporciona una interfaz intuitiva y fácil de usar para el control del operador. La pantalla táctil en color muestra el estado del sistema, los detalles del evento y los modos de servicio. Las cinco combinaciones de interruptor/LED del panel frontal totalmente programables proporcionan un acceso directo para realizar el bypass del dispositivo, la prueba de lámpara, la activación/desactivación de grupos o dispositivos. La pantalla incluye menú, reinicio del sistema, prueba de desplazamiento y cinco interruptores programables como interruptores físicos. El diseño adaptable del panel LCD-SLP permite montarlo en una variedad de instalaciones de armarios de la serie S3, la serie E3® o de reacondicionamiento.

    Funciones y ventajas:
    • Proporciona una pantalla táctil en color de 10,92 cm (4,3 in) de eventos del sistema
    • Incluye cinco botones de función personalizados con LED para acceso directo a los controles del sistema
    • Muestra el LED de peligro para indicar gas, monóxido de carbono u otros gases tóxicos
    • Tanto la serie E3 (ILIMB-E3/ILI95-MB-E3) como la serie S3 (SLP) admiten hasta 15 pantallas LCDSLP a través de la interfaz serie RS485
    • Muestra los indicadores LED
    Certificaciones:
    • Certificación UL: S1869
    • Con aprobación FM
    • MEA FDNY: COA# 6162
    • CSFM: 7165-1703:0176
    • Aprobado por la ciudad de Chicago: Clase 1
    • Referencia certificado de conformidad: VMA 45894-02C
    • Certificación ISO 9001
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Brand : Gamewell-FCI