Monitores y pantallas
Módulo de mini monitor inteligente
El módulo de minimonitor inteligente es direccionable y se usa con paneles de control de alarmas (FACP) Silent Knight de Honeywell. SKMINIMON es una interfaz para dispositivos de contacto, como interruptores de flujo de agua y pulsadores.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El módulo de minimonitor inteligente es direccionable y se usa con paneles de control de alarmas (FACP) Silent Knight de Honeywell. SKMINIMON es una interfaz para dispositivos de contacto, como interruptores de flujo de agua y pulsadores.
_x000D_El módulo de mini monitor inteligente admite cableado supervisado de clase B al dispositivo de carga. Los detectores de humo convencionales de 4 hilos se pueden supervisar para detectar condiciones de alarma y problemas. El SK-MINIMON se puede montar en una caja de conexiones de una unidad directamente detrás del dispositivo supervisado. Su tamaño pequeño y peso ligero permiten instalarlo sin requisitos de montaje rígido.
_x000D_ Funciones y ventajas:- _x000D_
- Monitor de un solo contacto_x000D_
- Compatibilidad mínima con SK para cableado de monitor de contacto de clase B (estilo B)_x000D_
- El tamaño pequeño y ligero permite opciones de montaje flexibles_x000D_
- Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida_x000D_
- Aprobación UL_x000D_
- Certificación CSFM_x000D_
- Con aprobación FM
- _x000D_
- UL