monitors and displays
Unidad de visualización VLF de montaje remoto
Unidad de visualización VLF de montaje remoto diseñada para su uso con el rango de enfoque láser y proporciona indicación en tiempo real del estado de un detector VESDA.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Unidad de visualización VLF de montaje remoto diseñada para su uso con el rango de enfoque láser y proporciona indicación en tiempo real del estado de un detector VESDA. Los módulos de pantalla ofrecen indicación en tiempo real del estado de un detector VESDA. Tienen una pantalla de gráfico de barras vertical de 20 segmentos, pantalla numérica de 2 dígitos, sirena sonora, alarmas de borrado e indicadores de fallo. También tienen 4 teclas de botón para controlar el detector y el modo de la pantalla. El módulo de pantalla se puede montar en una unidad de detector, una caja de montaje remoto. Se pueden configurar varias pantallas para mostrar información de un solo detector en varias ubicaciones.
Funciones y ventajas:- Proporciona informes de estado inmediatos para una sola zona VESDA
- Permite el control de zona del detector VESDA asignado
- LED de alarma de alta intensidad
- Opción de relé remoto
- Pantalla de gráfico de barras vertical de 20 segmentos
- Indicadores de umbral de alarma
- Sirena incorporada para advertencia sonora
- Informes completos de fallos
- Pantalla numérica multimodo (la opción predeterminada es oscuridad por humo)
- Opción de montaje deferido
- UL
- ULC
- FM
- LPCB
- VdS
- ActivFire