/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Monitores y pantallas

    Pantalla remota VESDA VLF

    Interrumpido

    Los módulos de pantalla remota VESDA VLF ofrecen indicación en tiempo real del estado de un detector VESDA.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de pantalla remotos VESDA VLF tienen una pantalla de gráfico de barras vertical de 20 segmentos, pantalla numérica de 2 dígitos, sirena sonora, alarmas de borrado e indicadores de fallo. También tienen 4 teclas de botón para controlar el detector y el modo de la pantalla. El módulo de pantalla se puede montar en una unidad de detector, una caja de montaje remoto o un bastidor secundario de 48,26 cm (19 in). Se pueden configurar varias pantallas para mostrar información de un solo detector en varias ubicaciones. Hay varias versiones del módulo de pantalla dependiendo del tipo de detector y de la configuración del relé requerida. La pantalla VESDA VLS tiene un cuarto modo para la pantalla numérica que muestra el primer sector de alarma (FAS), que es el número del sector (tubería) que ha detectado humo. Para el VESDA VLC, se omite el LED Fire 2.

    Funciones y ventajas:
    • Proporciona informes de estado inmediatos para una sola zona VESDA
    • Permite el control de zona del detector VESDA asignado
    • LED de alarma de alta intensidad
    • Opción de relé remoto
    • Pantalla de gráfico de barras vertical de 20 segmentos
    • Indicadores de umbral de alarma
    • Sirena incorporada para advertencia sonora
    • Informes completos de fallos
    • Pantalla numérica multimodo (la opción predeterminada es oscuridad por humo)
    • Opción de montaje deferido
    Certificaciones:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • LPCB
    • VdS
    • ActivFire
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER