/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Monitores y pantallas

    Módulo de pantalla VESDA® VLP

    Interrumpido

    Los módulos VESDA® VLP ofrecen indicación en tiempo real del estado de un detector VESDA. Tienen una pantalla de gráfico de barras vertical de 20 segmentos, pantalla numérica de 2 dígitos, sirena sonora, alarmas de borrado e indicadores de fallo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos VESDA® VLP ofrecen indicación en tiempo real del estado de un detector VESDA. Tienen una pantalla de gráfico de barras vertical de 20 segmentos, pantalla numérica de 2 dígitos, sirena sonora, alarmas de borrado e indicadores de fallo. También tienen 4 teclas de botón para controlar el detector y el modo de la pantalla. El módulo de pantalla se puede montar en una unidad de detector, una caja de montaje remoto o un bastidor secundario de 48,26 cm (19 in). Se pueden configurar varias pantallas para mostrar información de un solo detector en varias ubicaciones. Tiene LED intermitentes de alta intensidad que proporcionan una indicación clara de la condición de incendio y están acompañados de una advertencia sonora adecuada a la condición de alarma.

    Funciones y ventajas:
    • LED de alarma de alta intensidad
    • Opción de relé remoto
    • Pantalla de gráfico de barras vertical de 20 segmentos
    • Indicadores de umbral de alarma
    • Opción de montaje deferido
    Certificaciones:
    • UL y ULC
    • FM
    • LPCB
    • VdS
    • ActivFire
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER