/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Impresoras

    Impresora de paneles de control FlexES

    Interrumpido

    Las impresoras de paneles de control FlexES son dispositivos de grabación en paralelo montados como una impresora de mesa o, según el soporte de montaje en pared, en la pared, junto al FACP.

    Overview

    Las impresoras de paneles de control FlexES son dispositivos de grabación paralela en un panel FlexES de control de alarmas contra incendios. La alimentación de las impresoras se suministra a través de un adaptador de alimentación externo u opcionalmente desde el FACP. Las impresoras se pueden montar como una impresora de mesa externa o, dependiendo de la abrazadera de montaje en pared, en la pared, junto al FACP. La conexión se realiza a través de la interfaz TTY o interfaz RS485 del FlexES Control.

    Funciones y ventajas:
    • CPU maestro/esclavo por módulo de control redundante
    • Tecnología de bucle/derivación combinable con inteligencia descentralizada
    • Funcionalidad de módulos configurables libremente
    • 4 contactos secos programables libres y 1 salida para la unidad de transmisión de alarmas (ATU)
    Certificaciones:
    • VdS
    • ES
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Esser

    Otros

    • Brand
      • Esser
    • Brand : Esser
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    FX808354.INT
    Impresora térmica interna, TTY
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fx808353-int
    FX808354.INT
    Impresora térmica interna, TTY
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fx808353-int