/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de Intrusión

    Placa base MB-Secure

    Interrumpido

    La placa base MB-Secure es la gama de plataformas básicas para soluciones de integración de detección de intrusiones, control de acceso y videovigilancia.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La placa base MB-Secure es la plataforma multifuncional para soluciones de seguridad, MB-Secure, que constituye la base para la integración de soluciones de detección de intrusiones, control de acceso y videovigilancia. El innovador concepto de licencia permite particiones/zonas de extensión, grupos de detectores, etc., así como funciones adicionales como control de acceso o vídeo, para garantizar soluciones rentables mediante el uso de un solo sistema.

    La integración de la detección de intrusiones, el control de acceso y la videovigilancia ofrece la mayor seguridad de inversión con un sistema potente único. MB-Secure aporta una flexibilidad total incluso en los requisitos cambiantes de los sistemas existentes

    Funciones y ventajas:
    • 4 puertos BUS
    • Puerto Ethernet rápido (10/100) con RJ-45
    • Puerto RS-232 para marcadores de alarma
    • 4 entradas de grupo de detectores convencionales con función de reinicio
    • 4 salidas semiconductoras activas 12 V CC/50 mA
    • 2 relés 230 V CA/8 A
    • Modular ampliable a través de dispositivos BUS-2
    • Se pueden gestionar 10 000 portadores de datos IDENTKEY
    • Hasta 4 lectores Modulbus/RS-485 por panel
    • Hasta 10 unidades operativas por puerto BUS-2
    Certificaciones:
    • G114025, Clase C
    • EN 50131 grado 3
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08