/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    access control panels

    Tema Voyager Compact

    Interrumpido

    Terminal de control de acceso, asistencia y tiempo innovador y elegante

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El Tema-Voyager Compact de Honeywell ofrece eficiencia y estilo a las empresas que desean una solución de control de acceso y tiempo fácil de administrar.

    Características y Beneficios:
    • Dispositivo autónomo: la inteligencia y la memoria integradas permiten que el terminal conceda/niegue el acceso de forma autónoma, no necesita estar conectado a ningún controlador
    • Capacidad de lectura multitecnología: compatible con credenciales móviles, de proximidad y de tarjeta inteligente
    • Navegador y teclado numérico retroiluminado
    • Pantalla gráfica en color: ¼ VGA, 3,5”
    • Diseño compacto: 163 mm x 103 mm x 40 mm
    • Conexión simplificada vía POE
    • Funciones resistentes a manipulaciones:
    • – Antiapertura entre lector y montura
    • – Anti-eliminación
    • Adecuado para ambientes externos (IP65)
    • La interfaz se puede localizar en cualquier idioma occidental u oriental; admite hasta 4 idiomas por dispositivo
    Certificaciones:
    • CE
    • FCC Parte 15 Subparte B
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar