Lectores de tarjeta
Lector inteligente
Lector inteligente serie JR; lector inteligente serie JT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Lector de tarjetas de espejo serie HON-JR
Lector de tarjetas con sensor sin contacto
El lector de tarjetas de la serie HON-JR de Honeywell adopta un concepto de diseño simple y discreto y se integra fácilmente en el ambiente moderno de alta gama del edificio. El panel de cristal templado integrado y el marco ultrafino acaban con el peso y la complejidad, y ofrecen una experiencia visual minimalista; el diseño de caracteres de teclado de matriz de puntos viene con una elegante retroiluminación blanca, que acentúa los elementos de diseño modernos. Los lectores de la serie JR de Honeywell mejoran eficazmente la flexibilidad, escalabilidad y seguridad de los sistemas de control de acceso. Proporciona fácilmente un medio de comunicación fiable y de alta velocidad.
El lector de tarjetas inteligentes de la serie JT-MCR30&45&55-32 lee tarjetas inteligentes que cumplen con los estándares 1S014443A, 1S014443B y Sony Felica. La integración de datos basada en tarjeta Mifare proporciona más funciones de tarjeta única.
Los lectores de tarjetas CPU de la serie JT-MCR30&45&55-32C son adecuados para varias empresas e instituciones en China con requisitos de alta seguridad, así como para aplicaciones sociales como bus y metro. Sus funciones incluyen un gran espacio para el usuario, velocidad de lectura rápida, compatibilidad con multifuncionalidad de una sola tarjeta y alta seguridad. Cumplen con los estándares de lectura y escritura 1S014443A/B y son compatibles con los estándares PBOC2.0 del Banco Popular de China, el alcance de la solicitud de la tarjeta IC del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China y el algoritmo de contraseña de la Administración Estatal de Criptografía.
Los lectores de tarjetas DESFire de la serie JT-MCR45&55-32D son adecuados para empresas nacionales y multinacionales y regiones de todo el mundo para mantener la uniformidad de los estándares de las tarjetas de acceso. Sus funciones incluyen un gran espacio para el usuario, velocidad de lectura rápida, compatibilidad con multifuncionalidad de una sola tarjeta y alta seguridad. Cumplen con los estándares de lectura y escritura 1S014443A/B y admiten el algoritmo de cifrado 3DES.
Los lectores de tarjetas EM ID de la serie JT-MCR30&45&55-ID proporcionan a los usuarios una forma estable y rentable de leer tarjetas.
Funciones y ventajas:- Lector de tarjetas de espejo serie HON-JR
- Lector de tarjetas con sensor sin contacto
- El lector de tarjetas de la serie HON-JR de Honeywell adopta un concepto de diseño simple y discreto y se integra fácilmente en el ambiente moderno de alta gama del edificio. El panel de cristal templado integrado y el marco ultrafino acaban con el peso y la complejidad, y ofrecen una experiencia visual minimalista; el diseño de caracteres de teclado de matriz de puntos viene con una elegante retroiluminación blanca, que acentúa los elementos de diseño modernos. Los lectores de la serie JR de Honeywell mejoran eficazmente la flexibilidad, escalabilidad y seguridad de los sistemas de control de acceso. Proporciona fácilmente un medio de comunicación fiable y de alta velocidad.
- El lector de tarjetas inteligentes de la serie JT-MCR30&45&55-32 lee tarjetas inteligentes que cumplen con los estándares 1S014443A, 1S014443B y Sony Felica. La integración de datos basada en tarjeta Mifare proporciona más funciones de tarjeta única.
- Los lectores de tarjetas CPU de la serie JT-MCR30&45&55-32C son adecuados para varias empresas e instituciones en China con requisitos de alta seguridad, así como para aplicaciones sociales como bus y metro. Sus funciones incluyen un gran espacio para el usuario, velocidad de lectura rápida, compatibilidad con multifuncionalidad de una sola tarjeta y alta seguridad. Cumplen con los estándares de lectura y escritura 1S014443A/B y son compatibles con los estándares PBOC2.0 del Banco Popular de China, el alcance de la solicitud de la tarjeta IC del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China y el algoritmo de contraseña de la Administración Estatal de Criptografía.
- Los lectores de tarjetas DESFire de la serie JT-MCR45&55-32D son adecuados para empresas nacionales y multinacionales y regiones de todo el mundo para mantener la uniformidad de los estándares de las tarjetas de acceso. Sus funciones incluyen un gran espacio para el usuario, velocidad de lectura rápida, compatibilidad con multifuncionalidad de una sola tarjeta y alta seguridad. Cumplen con los estándares de lectura y escritura 1S014443A/B y admiten el algoritmo de cifrado 3DES.
- Los lectores de tarjetas EM ID de la serie JT-MCR30&45&55-ID proporcionan a los usuarios una forma estable y rentable de leer tarjetas.