/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de acceso e iluminación

    Módulo de puerta

    Interrumpido

    La periferia completa de la puerta está cableada en el módulo de la puerta. El módulo de puerta es un usuario de bus de módulo y se comunica con el ACS-8 a través de una interfaz RS-485 integrada.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La periferia completa de la puerta está cableada en el módulo de la puerta. El módulo de puerta es un usuario de bus de módulo y se comunica con el ACS-8 a través de una interfaz RS-485 integrada.

    El ACS-8 contiene los derechos de control de acceso y toma las decisiones. Cuando está equipado con IQ Multi-access (desde V3), un módulo de puerta puede controlar una o dos puertas, según se desee.

    También se pueden conectar lectores Wiegand al módulo de puerta. Esto requiere IQMA a partir de V.12.

    Funciones y ventajas:
    • 2 lectores de reloj/datos
    • Contacto de apertura para 1 o 2 puertas
    • Llave de cierre de puerta para 1 o 2 puertas
    • Contacto de retroalimentación para 1 o 2 puertas
    • 2 relés + salida semiconductora programable como relé de puerta para 1 o 2 puertas