Tarjetas de interfaz
Controlador IGIS-LOOP
La tarjeta de lazo IGIS se utiliza para conectar a la red el CMSI8000 (32 CMSI máx.). La distancia entre 2 usuarios es de un máximo de 1200 m (3937 pies).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La tarjeta de lazo IGIS se utiliza para conectar a la red el CMSI8000 (32 CMSI máx.). La distancia entre 2 usuarios es de un máximo de 1200 m (3937 pies).
Funciones y ventajas:- Ahorro de cableado con canales de transmisión en bucle
- Seguridad operativa con líneas de alimentación redundantes o en bucle
- Direccionamiento automático de los MD al reconocer el cableado
- Supervisión de líneas de control remoto y líneas de control que permiten la instalación del DAS a 400 m (1312 pies) máx. MD
- Operación simple
- Software de configuración eficaz y fácil de usar
- Cambio de configuración rápido y fácil sin cambiar el cableado
- Historial de 1000 acontecimientos
- Salidas RS 232 para BMS, UAE e impresora y salida RS 485 para placa(s) de repetidor de funcionamiento REP LCD 8000 (s)
- CMSI tipo A o tipo B
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER