/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas de interfaz

    Repetidor de red RPT-E3 ARCNET

    Interrumpido

    Los repetidores de red RPT-E3 ARCNET se utilizan con los paneles de control de alarmas contra incendios (FACP) de las series E3® y S3. Permiten que los ensamblajes secundarios remotos se conecten a redes de banda ancha desde ubicaciones remotas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los repetidores de red RPT-E3 ARCNET se utilizan con los paneles de control de alarmas contra incendios (FACP) de las series E3® y S3. Permiten que los ensamblajes secundarios remotos se conecten a redes de banda ancha desde ubicaciones remotas. Modelos disponibles que se conectan con cable de cobre de par trenzado sin blindaje o con cable de fibra óptica multimodo 62.5/125.

    Funciones y ventajas:
    • Proporciona la capacidad de los ensamblajes secundarios de las series E3 y S3 conectados en red para conectarse en configuraciones de estilos 4 o 7
    • Modelos disponibles que se conectan a la red con cable de cobre de par trenzado sin blindaje o con cables de fibra óptica multimodo
    • Repetidor ARCNET de 625K baudios
    Certificaciones:
    • Certificación UL: S1869; 864, 10.ª edición
    • Con aprobación FM: 3025415
    • MEA FDNY: COA# 6077
    • CSFM: 7165-1703-0125
    • Ciudad de Chicago: Clase 1, Clase 2 y techos altos
    • Ciudad de Denver
    • Certificación ISO 9001
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Brand : Gamewell-FCI