/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de relé y retroadaptación

    Placa de interfaz de relé 5883

    La placa de interfaz de relé 5883 proporciona 10 relés de uso general de forma C que se pueden utilizar para controlar cualquier dispositivo que requiera un cierre de contacto seco

    Overview

    Las placas de interfaz de relé 5883 se activan mediante una entrada de colector abierto desde un dispositivo de control, como un módulo controlador LED 5880. La 5883 está alojada en un armario de metal duradero que proporciona espacio para el cableado del sistema. El armario viene completo con cerradura y llave para evitar el acceso no autorizado. La 5883 es compatible con los FACP Silent Knight de Honeywell

    _x000D_ Funciones y ventajas:
      _x000D_
    • 10 relés de uso general de forma C_x000D_
    • Relés clasificados a 5,0 A a 30 V CC o 250 V CA resistivos_x000D_
    • Controla cualquier dispositivo de contacto seco_x000D_
    • Alojado en un armario protector
    _x000D_Certificaciones:
      _x000D_
    • CSFM_x000D_
    • Aprobación UL_x000D_
    • Ciudad de NY: 429-92-E Vol XI