/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de relé y retroadaptación

    Módulo de relé Farenhyt

    Módulos de relé serie Farenhyt de Honeywell para usar con paneles Silent Knight de control de alarmas contra incendios de la serie IFP.

    Overview

    Los módulos de relés de la serie farenhyt permiten que los paneles de control de alarma contra incendios Silent Knight cambien los contactos discretos por comando de código. El relé contiene dos conjuntos aislados de contactos de forma C, que funcionan como un interruptor DPDT. No se proporciona supervisión para el circuito del aparato de notificación. Los contactos de relé IDP se pueden utilizar para prácticamente cualquier aplicación normalmente abierta o normalmente cerrada. Cada relé IDP está programado con una dirección de bucle de circuito de línea de señalización (SLC) única. Cuando se produce un evento que controla el relé IDP, el relé es activado por los paneles de control de alarma contra incendio.

    Funciones y ventajas:
    • Dos conjuntos de contactos de forma C
    • Los contactos están clasificados para una variedad de amperios
    • El LED de estado controlado por panel parpadea en verde en estado normal y permanece en rojo fijo en alarma
    • La programación de relés es completamente flexible; se puede asignar a condiciones de zona
    • LED de sondeo visible a través de la placa de cubierta
    • Atractiva placa de cubierta color marfil
    • Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
    • Tornillos SEMS para facilitar el cableado
    Certificaciones:
    • Certificación UL