/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio por mantenimiento programado el domingo 17 de mayo, de 1 a.m. a 11 a.m. EST (de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. GMT, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. CET y de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Paneles web

    Panel web PCD7 7.0in

    Interrumpido

    Los paneles web PCD7 de 178 mm están equipados con una pantalla TFT de alta calidad y una retroiluminación LED de mayor duración. Diseñados para uso en entornos exteriores con un rango de temperatura de funcionamiento entre –20 °C y +70 °C.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los paneles web PCD7 de 178 mm están equipados con una pantalla TFT de alta calidad y una retroiluminación LED de mayor duración. Estos paneles están diseñados para su uso en entornos exteriores con un rango de temperatura de funcionamiento entre –20 °C y +70 °C. Estos paneles tienen una pantalla de alta resolución con 800 × 480 píxeles (WVGA) que permiten al cliente crear sitios web sofisticados creados con el editor web Saia PG5®. Estos paneles tienen una potente CPU basada en la plataforma ST-3 que proporciona respuestas y tiempos de carga rápidos.

    Características y Beneficios:
    • Luz de fondo LED con contraste ajustable
    • Interfaz Ethernet
    • WVGA de 800 × 480 píxeles con pantalla táctil resistiva
    • Tecnología TFT
    Certificaciones:
    • Confirmado en la UE
    • CE