/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles web

    Panel web PCD7

    Interrumpido

    Los paneles web PCD7 tienen una pantalla táctil TFT de alta calidad con resolución VGA. Estos paneles están disponibles en varios tipos, como paneles web de administración de energía, micronavegador y paneles web programables.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los paneles web PCD7 tienen una pantalla táctil TFT de alta calidad con resolución VGA. Estos paneles están disponibles en varios tipos, como paneles web de administración de energía, micronavegador y paneles web programables. Los paneles web de gestión energética están diseñados para una instalación sin problemas en las inmediaciones del consumidor. Esto hace visible el consumo de energía en el acto. El administrador de energía tiene toda la funcionalidad necesaria para analizar los datos operacionales eléctricos y los valores de consumo en campo.

    Los paneles web programables se pueden programar con la herramienta de software Saia PG5® para realizar aplicaciones de control simples o funciones HMI complejas. Estos paneles encajan perfectamente como estación de gestión y concentrador de datos.

    Características y Beneficios:
    • Tecnología TFT
    • Resolución VGA
    • Posición de montaje vertical/horizontal
    • Interfaz de usuario integrada con páginas web preconfiguradas
    • Registro de datos de energía
    • Entradas/salidas integradas
    Certificaciones:
    • Confirmado en la UE
    • CE