/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Control de iluminación conectado KNX

    SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO

    SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO KNX

    Overview

    El sensor de dióxido de carbono KNX es un dispositivo versátil diseñado para mejorar la calidad del aire interior y facilitar el control ambiental. Este sensor cuenta con un sistema de alarma que alerta a los usuarios cuando los niveles de CO2 exceden los umbrales seguros, lo que permite intervenciones oportunas para mitigar los riesgos potenciales. Además, proporciona información completa sobre el ambiente interior al medir no solo los niveles de CO2, sino también la temperatura y la humedad. Esta capacidad multifacética garantiza que los usuarios puedan mantener una calidad de aire y un confort óptimos en los espacios interiores, promoviendo la salud y el bienestar general.

    Características y Beneficios:
    • Las características y beneficios del sensor de CO2
    • 1. Función: la característica principal destacada es la función de alarma, que alerta a los usuarios sobre condiciones específicas o cambios relacionados con el monitoreo ambiental.
    • Temperatura y humedad: esta sección describe las capacidades del sensor interno, que miden la temperatura, la humedad y los niveles de CO2. Indica que el dispositivo proporciona humedad relativa y salida de nivel de CO2 y que admite funcionalidades de control por pasos y control proporcional integral (PI) para la regulación de CO2.
    • Sistema de 2 o 4 tubos: El controlador admite varios modos de control de calefacción y refrigeración en configuraciones de sistema de 2 y 4 tubos. Utiliza un algoritmo lógico de temperatura que permite el control de 2 puntos y PI, lo que facilita el control automático del ventilador para mejorar la gestión de HVAC.
    • Temperatura NTC: El dispositivo viene equipado con dos interfaces de entrada externas que se pueden usar para monitorear la detección de contacto seco (como interruptores o sensores) o para detectar la temperatura NTC.
    • Datos KNX: Esta sección hace hincapié en la compatibilidad con KNX Data Secure, lo que garantiza la seguridad de los datos dentro de la red. Además, señala la compatibilidad con el diseño estándar del botón pulsador del sistema europeo de 55 mm, lo que sugiere flexibilidad en la instalación y la integración con los sistemas existentes.
    Certificaciones:
    • CE , RoHS, KNX