Control de iluminación conectado KNX
PUERTA DE ENLACE DALI ESTÁNDAR DALI 2.0
KNX DALI - 2 PASARELAS
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El sistema de control de iluminación DALI cuenta con uno o dos canales de salida que pueden administrar hasta 64 dispositivos DALI por canal. Cada dispositivo permite el control individual de la configuración, la atenuación, el brillo y el color. Es compatible con varios tipos de dispositivos, incluidos DT6 para atenuación LED, DT8 para control de color (RGB, RGBW, XY y temperatura) y lámparas de batería autónomas DT1. Esta versatilidad permite a los usuarios crear soluciones de iluminación personalizadas que se adaptan a una variedad de funciones y preferencias, mejorando en última instancia la eficiencia energética y la experiencia del usuario.
Características y Beneficios:- Las características y beneficios del sistema de control de iluminación DALI:
- Canales de salida y tipos de dispositivos: El sistema ofrece uno o dos canales de salida, cada uno capaz de administrar hasta 64 dispositivos DALI. Cada dispositivo permite operaciones individuales, como conmutar, atenuar, configurar niveles de brillo y controlar el color. Admite múltiples tipos de dispositivos, como DT6 para atenuación LED, DT8 para control de color, lámparas de batería autónomas RGB, RGBW, XY Color y DT1.
- Control de grupos: los usuarios pueden crear hasta 16 grupos diferentes para cada canal, asignando dispositivos DALI a estos grupos a través de la aplicación de configuración de dispositivos (DCA). Esto permite un control centralizado sobre la conmutación, la atenuación y la configuración de color para cada grupo.
- Monitoreo y seguridad: El sistema incluye capacidades de monitoreo para el voltaje del bus DALI, la corriente y el estado de cualquier cortocircuito en el bus DALI. Además, es compatible con la función KNX Data Secure, lo que mejora la seguridad y la fiabilidad.
- Sensor DALI: Para cada canal, el sistema puede utilizar 8 sensores DALI para permitir el control a través de la detección de movimiento y brillo. Los usuarios pueden recuperar escenas de grupo o escenas globales en canales DALI a través de escenas KNX. Cada canal puede acceder a 16 escenas DALI diferentes, y las configuraciones de brillo son administradas por el DCA.
- Control de transmisión y modo de operación: El sistema permite el control de transmisión, incluidas las operaciones de conmutación, brillo, temperatura de color y control de color para todos los dispositivos DALI en un canal. Se admiten varios modos de operación, como el modo normal, el modo normal / nocturno, el modo de escalera, el modo permanente y el modo quemado. Existen plantillas de comportamiento para acciones grupales y de ECG que se pueden configurar usando el DCA. Los usuarios también pueden enviar actualizaciones de estado para la conmutación, el brillo y los estados operativos. Finalmente, el sistema incluye detección de fallas para lámparas y balastos dentro de la configuración DALI.
- CE , RoHS, KNX