/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Control de iluminación conectado KNX

    BOTÓN PULSADOR KNX Acabado de vidrio

    BOTÓN PULSADOR KNX Acabado de vidrio 4/6/8 pliegues

    Overview

    El pulsador KNX está disponible en dos modelos distintos para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios. El primer modelo es el botón 2/4, que cuenta con una pantalla LCD a color de 0,96 pulgadas con una resolución de 160x80 píxeles, lo que proporciona una respuesta visual clara y eficaz. El segundo modelo, diseñado para un control más extenso, es la configuración de 6 botones, equipada con una pantalla LCD a color de 0,85 pulgadas ligeramente más pequeña que tiene una resolución de 128x80 píxeles. Ambos modelos incorporan una gama de funcionalidades, que incluyen capacidades de interruptor y atenuación, control de persianas y controles avanzados de temperatura de color, RGBW y RGB. Además, vienen con sensores de temperatura incorporados, salida lógica y opciones de control de escena. Para mejorar la seguridad de las comunicaciones domésticas inteligentes, ambos modelos son compatibles con KNX Data Secure, lo que garantiza una protección sólida para los sistemas y datos de los usuarios.

    Características y Beneficios:
    • ÁREA DE VISUALIZACIÓN
    • Configuración de 2/4 botones:
    • Tamaño de pantalla: LCD a color de 0,96 pulgadas
    • Resolución: 160 x 80
    • Configuración de 6 botones:
    • Tamaño de pantalla: LCD a color de 0,85 pulgadas
    • Resolución: 128 x 80
    • SEGURIDAD Y MONITOREO
    • Soporte para KNX Data Secure
    • CONTROLES DE BOTÓN PULSADOR KNX
    • Control de persianas
    • Control de escenas
    • RGB, RGBW y control de temperatura de color
    • Modo de retraso
    • Salida lógica y salida de grupo de escenas
    • SENSORES DE BOTÓN PULSADOR KNX
    • Sensor de temperatura incorporado
    • Función de indicación LED RGB
    • Interruptor y atenuación
    • Registro de turnos
    • Operaciones múltiples
    Certificaciones:
    • CE , RoHS, KNX