/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Control de iluminación conectado KNX

    SENSOR DE MICROONDAS

    SENSOR DE MICROONDAS KNX

    Overview

    El sensor de presencia KNX emplea la tecnología de descarga por microondas de vanguardia que funciona a una frecuencia de 24 GHz, lo que le permite diferenciar con precisión entre diferentes niveles de movimiento. Esto incluye la capacidad de reconocer la actividad típica, el movimiento sutil y la presencia fija con una precisión excepcional. Esta funcionalidad avanzada es esencial para la detección confiable de ocupación humana, que no solo respalda operaciones de eficiencia energética al garantizar que los sistemas de iluminación y HVAC se activen solo cuando sea necesario, sino que también mejora los sistemas de seguridad al proporcionar datos en tiempo real sobre el estado de ocupación. Esta doble funcionalidad convierte al sensor de presencia KNX en un componente vital en las aplicaciones modernas de edificios inteligentes que priorizan tanto la eficiencia como la seguridad.

    Características y Beneficios:
    • SENSORES DE PRESENCIA KNX
    • Sensores incorporados:
    • Sensores de temperatura y humedad
    • Funciones RTC:
    • Funciones para sistemas de calefacción/refrigeración
    • Soporte para calefacción/refrigeración adicional
    • Funciones lógicas:
    • Funciones de grupo de escenas
    • SEGURIDAD Y MONITOREO
    • Sensores internos:
    • Sensor de temperatura
    • Sensor de humedad
    • Sensor de CO2
    • Salidas:
    • Salida de nivel de humedad relativa
    • Salida de nivel de CO2
    • Gestión de CO2:
    • Controlador de CO2 con soporte para control de pasos y control PI
    • CONTROL DE SENSORES DE PRESENCIA KNX
    • Control de iluminación:
    • Control constante de la iluminación
    • Salidas de control de presencia:
    • Hasta 4 salidas de control de presencia, con el primer canal con 3 niveles de control
    • Modos operativos:
    • Modo automático
    • Modo semiautomático
    • Sensor de brillo incorporado:
    • Controla la luz en función de los umbrales de brillo
    • Control lógico con señal de presencia
    • Telegrama de control de presencia:
    • Telegrama individual basado en Día/Noche
    • TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN
    • Detección de movimiento:
    • Diferencia entre movimiento normal, movimiento pequeño y presencia estática utilizando tecnología de detección de microondas de 24 GHz
    • Sensibilidad: sensibilidad configurable ajustable de día / noche
    • Modos de trabajo: modo cliente/servidor
    Certificaciones:
    • CE , RoHS, KNX